25.07.2022
A pozíciómérő rendszerek új generációja profil- és rúdkivitelben - Kompakt és megbízható
Kompakt magnetostriktív érzékelők érintésmentes helyzetméréshez
Ahol a legszűkebb helyeken történő pozícióméréshez a legnagyobb pontosságra van szükség, a Balluff a magnetostriktív érzékelők új generációját kínálja rúd- és profilkivitelben. Az IO-Link interfészen keresztül az olyan feltételek, mint a hőmérséklet, a páratartalom és az élettartam rögzíthetők. Ezek az információk intelligens állapotfigyelésre használhatók, és további lehetőségeket kínálnak a nem tervezett leállások csökkentésére.
Ahol kevés a hely, ott a BTL Ministab kihasználja az erősségeit.
Az új ministab kivitelű, rendkívül helytakarékos magnetostriktív érzékelő különösen alkalmas hidraulikus hengerekben a pozíció-visszacsatoláshoz, alakító és hengerlő üzemekben vagy az emelő- és emelőtechnikában való használatra. Ezen kívül a BTL Ministabot fröccsöntőgépekben és a szélturbinák rotorlapátjainak dőlésszögének ellenőrzésére használják. Ezenkívül az érintkezés nélküli és így kopásmentes mérés hosszú élettartamot garantál és csökkenti az állásidőt.
A BTL Ministab három változatban kapható, így mindig megtalálhatja az Ön alkalmazásához megfelelő terméket. Győződjön meg róla saját maga, és konfigurálja az ideális helyzetmérő rendszert az Ön alkalmazásához most:
BTL B1 - rúd BN/ZN - analóg | BTL C1 - rúd BN/ZN - analóg | BTL C1 - Rúd BN/ZN - IO-Link | |
Interfész | Analóg (1 kimenet) | Analóg (2 kimenet) | IO-Link |
Környezeti hőmérséklet | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Pontosság | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm | nnnn = 0050...0500: ± 50 µm |
Megbízhatóan méri a mozgó gépalkatrészek helyzetét
A profilos kialakítású helyzetmérő rendszerek kompakt kialakításukkal is lenyűgöznek. A helytakarékos házkialakítás lehetővé teszi a mozgó gépalkatrészekre történő könnyű integrálást a pozícióméréshez. A profilos kialakítású helyzetmérő rendszerek ezért kiválóan alkalmasak például a hidraulikus présgépek vezérlésére az alakítástechnika területén.
A profilos kivitelű magnetostriktív helyzetmérő rendszerekhez is nagy választékban állnak rendelkezésre változatok, amelyek szintén egyedileg konfigurálhatók. Találja meg a megfelelő megoldást az Ön alkalmazásához most:
BTL C1 - Profil PF - Analóg | BTL C1 - Profil PF - IO-Link | BTL B1 - Profil PA - Analóg | BTL C1 - Profil PA - Analóg | BTL C1 - Profil PA - IO-Link | |
Profil | Lapos | Lapos | Kerek | Kerek | Kerek |
Interfész | Analóg (2 kimenet) | IO-Link | Analóg (1 kimenet) | Analóg (2 kimenet) | IO-Link |
Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Linearitási eltérés | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0,04% FS | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS |
Egy pillantásra - az Ön előnyei:
- hosszú élettartam, mivel az érintésmentes működési elvnek köszönhetően kopásmentes
- Gyors és egyszerű telepítés a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Analóg és IO-Link interfésszel kapható
- Egyszerű paraméterezés IO-Link segítségével
- a körülmények, például a hőmérséklet, a páratartalom és az élettartam folyamatos nyomon követése IO-Link-kompatibilis egységekkel
- több pozíció és sebesség egyidejű mérése
- ideális a zord ipari környezethez a hermetikusan zárt IP67-es alumínium háznak köszönhetően