- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- L'IO-Link – la solution idéale
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Détection de niveaux de remplissage
- Protection contre les explosions
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
Montage : garantir la qualité et la traçabilité
Lors de l'assemblage, les moteurs finis sont fabriqués à partir de nombreuses pièces individuelles. Étape par étape, le moteur est complété et finalement inspecté selon les normes de qualité les plus élevées. Dans certains cas, différentes variantes de moteurs fonctionnent sur une chaîne de montage. La mobilité électrique rend la tâche encore plus complexe, étant donné que des modèles à moteur thermique et des modèles à propulsion électrique sont souvent fabriqués sur la même chaîne. Les employés doivent garder une visibilité globale. La traçabilité et les contrôles de qualité sont ici exigés. Balluff vous permet d'y parvenir grâce à son expertise complète : Grâce à nos systèmes RFID, vous pouvez collecter rapidement et de manière fiable les innombrables informations provenant des nombreuses étapes de fabrication. Notre gamme de Vision Industrielle garantit une assurance qualité automatisée, déjà pendant les processus, et nos colonnes SmartLight affichent vos états de fonctionnement de manière flexible.