BTL
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible
Code typographique:
BTL7-A/C/E/G-MXXXX K/K8-NEX (MV)
- Forme
- Série à tige compacte
- Fixation
- Bride Ø18h6 plus trous
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4305)
- Capteur de position, nombre max.
- 1
- Sortie analogique
- Analogique, courant
- Fidélité de répétition
- ± 10 µm
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...60 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Catégorie Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03