Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Histoire

  • Supprimer tous les filtres
  • Entreprise
  • Innovation
  • Élargissement du portefeuille

1921

Gebhard Balluff fonde à Neuhausen son atelier de réparation mécanique pour vélos, motos et machines à coudre, qui deviendra une entreprise de pièces de précision, de tournage et de fraisage..

1940

Gebhard Balluff transmet la direction de l'entreprise à son gendre Eduard Hermle.

1947

Balluff devient une usine de produits de mécanique de précision et fabrique entre autres des tendeurs DIN L 85 ainsi que des enrouleurs de ressorts.

1952

Balluff intègre la presse à spätzle dans sa production.

1954/55

Balluff produit des leviers oscillants, des fusées d'essieu, des leviers de vitesses et des pièces de moteur pour l'industrie automobile.

1956

Commutateur à cames

La société Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH de Nürtingen cherche un partenaire pour la fabrication de petits composants. Le commutateur à cames qui en résulte est le premier capteur propre à l'entreprise sur la voie du fournisseur de solutions dans le domaine de l'automatisation industrielle.

1968

Détecteur de proximité inductif

Du mécanique à l'électronique : développement du détecteur de proximité électronique sans contact.

1971

Création de la première filiale internationale Balluff Autriche à Vienne - la première étape de l'extension du réseau de distribution international.

1976

Construction d'une nouvelle usine à Neuhausen a. d. F. : des bâtiments modernes et spacieux sont construits pour les secteurs du développement, de la production et de l'administration.

1978

Début de la production des capteurs optoélectroniques BOS : les capteurs Balluff peuvent désormais détecter des objets à une plus grande distance et dans des matériaux autres que le métal.

1978

Avec les frères Klaus et Rolf Hermle, la direction de l'entreprise familiale est transmise à la 3e génération. Jusqu'à la mort de Klaus Hermle en 1987, les frères font systématiquement avancer ensemble l'internationalisation de l'entreprise et l'extension du portefeuille de produits.

1980

Création de la filiale Nihon Balluff Japan en tant que première succursale en Asie pour la fabrication et la distribution sur place.

1981/83

Création des filiales en Amérique du Nord et au Brésil pour un meilleur suivi des clients sur place et une prospection stratégique du marché.

1983

Début de la production des systèmes RFID industriels BIS : les systèmes d'identification sont une combinaison de supports de données, de têtes de lecture/écriture et d'unités d'évaluation.

1984

Capteur de déplacement magnétostrictif

Mesure de déplacement sans contact, sans usure et robuste. La détermination de la position repose sur le principe innovant de la mesure du temps de propagation du son d'un guide d'ondes.

1987

Début de la production des capteurs de déplacement Transsonar : un développement des capteurs de déplacement Micropulse BTL.

1987

Capteur analogique inductif BAW

1989

Création de la filiale Balluff Elektronika KFT Hongrie. Le réseau de production mondial s'étend.

1990

Capteur de champ magnétique

Détection de position sûre et sans usure sur tous les vérins pneumatiques et hydrauliques. Début de la production des capteurs de champ magnétique BMF : élargissement des compétences dans le domaine des capteurs de champ magnétique.

1995

Capteur rotatif

Capteurs rotatifs incrémentaux série BDG

1996

75 ans d'existence pour Balluff. L'entreprise se développe à l'international - avec des filiales en Suisse, en Italie et en République tchèque ainsi que des bureaux de vente à Singapour et en Chine.

2000

Balluff ouvre un nouveau centre logistique ainsi qu'une production modernisée à Neuhausen. Début de la production des mini-détecteurs inductifs BES : extension des compétences dans la miniaturisation.

2001

Capteur de vision

Balluff développe avec une entreprise partenaire son premier capteur de vision.

2004

Système de mesure de déplacement à codage magnétique

Mesure de déplacement linéaire et rotative - absolue et incrémentielle - avec des résolutions jusqu'à 1 μm et des plages de mesure jusqu'à 48 m.

2005

Système de montage flexible

BMS Système de montage universel pour la fixation et le positionnement précis des capteurs et appareils Balluff.

2006

Mise en réseau avec IO-Link

Introduction d'IO-Link comme première interface numérique standardisée au niveau des capteurs/actionneurs et comme facilitateur pour l'Internet industriel des objets.

2007

Avec le nouveau site de production en Chine, Balluff renforce sa position sur le marché asiatique, en mettant l'accent sur la Chine, la Corée, Taïwan et le Japon.

2007

Hubs capteur-actionneur IO-Link

Introduction des premiers hubs IO-Link comme lien entre la technologie des capteurs discrets existante et les avantages de la nouvelle technologie IO-Link.

2007

Capteurs Balluff SIE

Balluff élargit son propre portefeuille dans le domaine des capteurs capacitifs par l'intégration de SIE Sensorik Industrie Elektronik à Viernheim.

2008

Tête de lecture/écriture RFID avec interface IO-Link

Premières têtes de lecture/écriture RFID avec interface IO-Link sur le marché.

2008

Mise en réseau Switch Ethernet

Révolution sur le marché des premiers switches Ethernet IP67 non administrables avec Profinet et Ethernet/IP

2008

Mise en réseau maître avec unité d'affichage

Révolution sur le marché avec la première unité d'affichage intégrée dans un module de mise en réseau Ethernet pour le réglage et le diagnostic de l'appareil.

2009

Coupleur inductif

Coupleur inductif pour la transmission d'énergie et de données sans contact

2010

Changement de génération : Rolf Hermle transmet la direction de l'entreprise à ses enfants Katrin Stegmaier-Hermle et Florian Hermle ainsi qu'au directeur technique Michael Unger.

2010

Convertisseur IO-Link

Lancement des premiers convertisseurs IO-Link dans le but d'adapter les systèmes analogiques ou discrets existants à IO-Link.

2012

Contrôleur BIS V

1 contrôleur pour 4 technologies RFID

2013

Lampes intelligentes IO-Link

Lancement sur le marché des premières lampes de signalisation entièrement configurables via IO-Link pour la surveillance de l'état des machines et la visualisation des signaux des capteurs, y compris des fonctions supplémentaires telles que le chenillard ou l'avertisseur sonore.

2013

Vision matricielle

Partenariat de développement avec le spécialiste du traitement d'images Matrix Vision

2014

Extension du portefeuille par STM

Renforcement des compétences en miniaturisation pour les capteurs optiques de très petite taille

2015

Propre distribution en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avec son portefeuille global, Balluff est devenu un précurseur de l'industrie 4.0.

2016

Création de nouvelles succursales en Turquie, en Corée et en Thaïlande.

2016

Développement de l'image de marque. Le slogan de l'entreprise "sensors worldwide" devient "innovating automation".

2016

HUB de sécurité sur IO-Link

Balluff se présente comme un nouvel acteur sur le marché avec le Safety-Hub. L'approche est basée sur le logiciel plutôt que sur le matériel.

2016

VU- Antenne

Antenne UHF pour la famille BIS V

2016

Système de mesure de déplacement à codage magnétique

Système de mesure de déplacement absolu à codage magnétique avec interface IO-Link BML SL1

2016

Entrée dans les solutions de vision industrielle avec BVS Cockpit et SmartCamera - combinaison

2017

Vision matricielle

Extension du portefeuille par l'intégration de la vision matricielle

2017

Entrepôt de logiciels

Balluff regroupe ses propres compétences en matière de logiciels dans le Balluff Softwarehouse.

2017

iss innovative software services

Balluff intègre l'entreprise de logiciels iss innovative software services dans le groupe et renforce ainsi sa propre compétence en matière de logiciels.

2018

Système de vision

Contrôleur de vision avec BVS Cockpit : système de vision avec une utilisation conviviale et des caméras multiples à haute résolution.

2018

Lancement de Easy Tool-ID avec RFID

2019

Capteur de surveillance de l'état

Le capteur multifonctionnel fournit des données d'état sur les vibrations, la température, l'humidité et la pression ambiante.

2019

Capteur de position magnétique

Système de mesure de déplacement compact et précis pour les applications cylindriques BMP01

2019

Création de la filiale en Inde

2020

Le directeur Michael Unger rejoint le comité consultatif. Son successeur est Frank Nonnenmann. Fort de sa longue expérience dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement des entreprises industrielles mondiales, il sera désormais responsable des secteurs Supply Chain et Machine & Plant Engineering. Katrin Stegmaier-Hermle devient porte-parole de la direction.

2020

Programmes d'incubation stratégiques

De petites équipes de projet développent de nouveaux modèles commerciaux selon la méthode Lean-Startup, en se concentrant sur la combinaison à valeur ajoutée de logiciels et de matériel.

2020

Variance de bus de terrain

Avec un total de huit variantes de bus de terrain (PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT), Balluff propose le portefeuille de mise en réseau le plus complet du marché.

2020

Création de la filiale en Malaisie

2021

IO-Link sans fil

Balluff présente le premier système IO-Link sans fil standardisé sur le marché après de nombreuses années de travail de spécification et de développement.

2021

Outil d'ingénierie Balluff

Le premier produit purement logiciel de Balluff arrive sur le marché. L'outil d'ingénierie Balluff aide à la mise en service et à la configuration des appareils IO-Link, quel que soit le fabricant.

2021

BVS Cockpit

Logiciel Extension des fonctions par la vente de licences

2021

Affichage numérique de la position

Affichage numérique de position de la prochaine génération : Intuitif. Compatible avec le washdown. Avec fonctionnalité IO-Link étendue.

2021

Lancement de la plate-forme Embedded Vision sous la marque Matrix Vision.

2021

Balluff fête son 100e anniversaire.

2021

Introduction de la solution de surveillance conditionnelle CMTK.

2021

Première tête de lecture/écriture UHF avec interface IO-Link sur le marché

2022

Lancement de la caméra stéréo 3D - innovante, performante et intelligente

2022

Création du site de production d'Aguascalientes, Mexique

2022

Lancement du BVS Ident Sensor

2023

BNI Next Generation Hub et Master

2023

Brand Change Matrix Vision : Transfert de la marque Matrix Vision dans la marque Balluff

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990