Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Positionnement d'héliostats

Énergie, énergie solaire, positionnement des héliostats

La précision du positionnement des héliostats dans les centrales solaires à tour contribue de manière significative à l'efficacité de l'ensemble du système. Par conséquent, la technologie des capteurs est soumise à des exigences particulièrement élevées. Notre système de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML peut même faire face aux conditions difficiles des zones désertiques. Il fonctionne sans contact, nécessite donc très peu d'entretien et permet ainsi d'éviter les temps d'arrêt.

Les caractéristiques spéciales

  • Faible usure et faible maintenance grâce à un fonctionnement sans contact
  • Montage rentable
  • Très grande précision

Sujets connexes

Downloads

  • Industry brochure energy production

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990