Position correcte des rouleaux sur l'enrouleur et le dérouleur
Vous recherchez la solution pour un enroulement optimisé ? Dans ce cas, nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL constituent le choix idéal. Ces systèmes sont utilisés typiquement partout où une fiabilité et une grande précision sont exigées ; c'est pourquoi ils garantissent une précision maximale également lors de l'enroulement de bobines pendant le laminage à froid. Cette précision est obtenue, entre autres, en guidant le rouleau presseur en fonction du diamètre de rouleau.
Les particularités
- Sans usure, puisque fonctionnant sans contact
- Insensibles à la saleté grâce à la classe de protection IP67
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry