Mesure d'inclinaison de la poche de coulée
Grâce à leur précision extrêmement élevée de 0,1°, les capteurs d'inclinaison proposés par Balluff offrent la sécurité requise par les métallurgistes. Ils garantissent un contrôle précis de la position du couvercle ou de la poche de coulée, et ajustent continuellement la poche lors du processus de coulée. Même avec un mouvement rotatif, leur excellente résolution permet une mesure d'angle extrêmement précise.
Les particularités
- Fidélité de répétition et précision élevées
- Boîtier métallique compact et robuste
- Montage simple, sans pièces mobiles
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry