Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Le mouvement de fermeture sûr

Le mouvement de fermeture sûr

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs garantissent le mouvement de fermeture sûr de la presse à chaud pour la vulcanisation des pneus conforme au processus. Nos systèmes reproductibles assurent une qualité constante et précise. Et ce, également à des températures élevées et en cas de fortes vibrations. En effet, nos systèmes logés dans un boîtier étanche en aluminium IP67 sont très robustes. Bon à savoir : Ils permettent une mesure absolue sans course de référence, de sorte qu'ils peuvent être mis en service rapidement.

Les particularités

  • Installation simple grâce à des modèles profilés
  • Résistant aux températures
  • Insensibles aux chocs, aux vibrations et aux saletés
  • Nombreuses interfaces disponibles

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990