Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Détection des positions du vérin de verrouillage

Détection des positions du vérin de verrouillage

Nos capteurs inductifs haute pression détectent de façon fiable différentes positions du vérin de verrouillage et, en outre, détectent si celui-ci est verrouillé ou déverrouillé. Cela augmente la fiabilité de l'application et garantit l'efficacité. L'utilisation de vérins de verrouillage, par exemple, permet d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique de l'entraînement hydraulique des presses à injecter les matières plastiques. En effet, le verrouillage pendant le processus d'injection permet de ne pas avoir besoin d'une pression de maintien élevée et de réduire la taille du système d'entraînement hydraulique.

Les particularités

  • Amélioration de l'efficacité énergétique des machines
  • Le système d'entraînement de petite taille permet d'économiser des coûts
  • En option avec fonction de diagnostic – pour un verrouillage contrôlé

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990