Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Contrôle qualité sur l'installation de revêtement

Contrôle qualité sur l'installation de revêtement

Au même niveau que votre promesse de qualité : Le détecteur de couleur BFS proposé par Balluff n'a pas son pareil pour le contrôle de revêtements de tôle. En effet, il distingue les nuances de couleur même les plus fines et détecte si une tôle quitte la fabrication à l'état poli ou non. Même les fluctuations de température ne l'empêchent pas d'assigner les tôles avec une grande fiabilité.

Les particularités

  • Distinction d'un nombre illimité de couleurs
  • Pour l'exploitation, le capteur dispose de trois sorties numériques et d'une interface série (sortie directe des valeurs chromatiques)
  • Grande distance de détection jusqu'à 400 mm

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990