Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Capteurs résistant aux hautes températures pour le séchage

Capteurs résistant aux hautes températures pour le séchage

Les granulés secs sont une condition préalable à la réalisation de pièces en plastique de haute qualité. Nos capteurs capacitifs en acier inoxydable, résistants aux hautes températures, garantissent que les granulés humides sont introduits uniformément dans le séchoir. Ceux-ci sont résistants à la chaleur jusqu'à 250 °C et contrôlent de manière fiable tous les niveaux de remplissage.

Les particularités

  • En acier inoxydable
  • La tête du capteur est en PTFE

Downloads

  • Industry brochure plastics industry

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990