Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Des capteurs et une technologie de réseau exceptionnels pour les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques

Augmentation de l'efficacité globale des installations et des processus dans les applications clés

Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques

Les industries de l'emballage, de l'agroalimentaire, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques sont confrontées à une multitude de défis, allant de la conformité à des réglementations strictes aux exigences croissantes des consommateurs en matière de qualité et de durabilité. Le large éventail de ces industries, qui va de la manipulation des matières premières à l'emballage et à l'intralogistique en passant par la production, nécessite des solutions innovantes et efficaces.

Dans ce contexte, l'optimisation de l'efficacité globale de l'installation (OEE) est d'une importance capitale pour tirer le maximum d'efficacité de vos installations. Balluff s'est spécialisé dans les capteurs et les composants d'automatisation qui augmentent votre OEE et optimisent vos processus d'emballage.

Nos solutions s'adressent à des problèmes clés - du contrôle de qualité précis à la surveillance fiable de l'état, en passant par l'optimisation des lignes de production à grande vitesse.

Découvrez-en plus sur le secteur qui vous concerne


Maximiser l'OEE : Un guide complet de l'industrie

Révolutionner l'OEE dans l'emballage des aliments et des boissons

Des exemples pratiques et des solutions pour augmenter la productivité et minimiser les temps d'arrêt.

Découvrez des techniques et des solutions pratiques pour augmenter la productivité et minimiser les temps d'arrêt dans l'industrie de l'emballage, de l'alimentation et des boissons. Notre guide OEE propose des stratégies efficaces pour réduire les temps d'arrêt et de changement de production non planifiés et pour utiliser l'IIoT et les technologies intelligentes.

Nous abordons en détail sept domaines d'application clés : l'architecture de commande, le changement de format, la maintenance prédictive, la mesure du niveau de remplissage, l'automatisation robotique, la traçabilité et le contrôle ainsi que la manutention, afin d'optimiser vos processus d'emballage.


Applications Spotlight pour augmenter la productivité

Découvrez des applications qui relèvent les défis des industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons et des cosmétiques. Vous trouverez d'autres exemples d'applications dans notre base de données d'applications.


Succès dans la pratique : des exemples de cas inspirants

Apprenez-en plus sur nos solutions réussies dans différents secteurs et tirez des enseignements pour votre entreprise.

Temps de changement de format réduit de 65% grâce au changement de format guidé

Découvrez comment les capteurs IO-Link permettent des changements de format efficaces et augmentent l'efficacité globale de l'installation.


Des performances indestructibles : des capteurs et des produits de réseau pour une utilisation continue

Nos solutions robustes et hygiéniques répondent aux exigences de différents secteurs et maximisent l'OEE.


Nettoyage à haute pression et hygiène industrielle

Les capteurs IP69K de Balluff sont idéalement conçus pour les secteurs critiques en termes de pureté.

Points forts

  • Conçu pour des cycles de nettoyage et de désinfection exigeants
  • Dépasse la norme IP69K avec une évaluation d'au moins 1000 cycles de nettoyage

Fiable, robuste et durable

La promesse "Washdown Plus" de Balluff garantit, au-delà des capteurs, la fiabilité des boîtiers et des armoires électriques dans des conditions difficiles. Cette résistance exceptionnelle satisfait et dépasse même les exigences d'Ecolab et de l'IP69K.

Pour plus d'informations, consultez notrebrochure Washdown.


Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter !

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990