Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Signalisation

Diagnostic continu des états de fonctionnement

Possibilité de réglage sans transformation mécanique

Lorsqu'un déroulement de la production doit être visualisé directement sur la ligne de fabrication, la colonne de signalisation SmartLight est la solution idéale. La SmartLight représente les progressions et les tendances, si bien que vous êtes en mesure de contrôler de façon ininterrompue les différents stades. Ceci optimise les temps de cycle et permet de déceler à temps les goulots d'étranglement ou de prévoir les tâches de maintenance.

Un autre point particulièrement intéressant : Les différents modes – mode défilant, mode segment et mode niveau – sont réglables sans transformation mécanique. Par l'intermédiaire du système de commande, vous choisissez entre le mode défilant et le dégradé de couleurs, ou l'affichage de jusqu'à cinq segments couleur.

Tout aussi important à savoir : La SmartLight peut être modernisée très simplement.

Signalisation
1. Module IO-Link Master 2. Câble de bus de terrain 3. Câble d'alimentation, 7/8" 4. SmartLight IO-Link, 5 segments et klaxon 5. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils 6. Pied support pour SmartLight IO-Link, hauteur 400 mm 7. Pied support pour SmartLight IO-Link, hauteur 100 mm

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77