- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- L'IO-Link – la solution idéale
- MicroSPOT
- Miniaturisation
- Conditions de fabrication extrêmes
- Contrôle qualité
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Surveillance des conditions
Architecture du système avec IO-Link
IO-Link comme base pour une amélioration continue des processus
Au début, pratiquement tout système remplit sa fonction. Cependant, sa plage de performances effective n'apparaît qu'après un certain temps. Pour Poka Yoke, il est essentiel que le système puisse être étendu facilement et que l'extension soit abordable.
C'est pourquoi il faut, pendant la phase d'étude et de planification, choisir une architecture de réseau appropriée, qui réponde à de telles exigences.
Balluff propose cette technique de réseau et système grâce à la norme IO-Link ouverte.
La technologie modulaire et extensible permet l'intégration parfaite d'appareils supplémentaires. En outre, elle garantit la mise en œuvre de solutions de prévention des erreurs et de traçabilité – par exemple avec RFID. Ceci est important pour une amélioration continue des processus.
Etant donné que certains ports IO-Link restent ouverts, les extensions futures peuvent être réalisées de façon simple et économique. L'indépendance du bus de terrain est également un atout.
L'interface IO-Link peut être implémentée dans toutes les plates-formes de commande courantes.
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas