Instructions pour la configuration du logiciel
Le logiciel s'installe en trois étapes simples
1. Enregistrer l'utilisateur et se connecter
2. Créer un compte d'entreprise sur lequel tous vos appareils seront affichés et surveillés
3. Ajouter un nouvel appareil
Vous pouvez voir un aperçu de tous les appareils dans le tableau de bord. Grâce à la coloration des carreaux en cas d'avertissement ou d'alarme, le tableau de bord est adapté à une utilisation en salle de contrôle ou pour visualiser les systèmes sur un écran au milieu de la production. Vous pouvez également l'utiliser avec votre smartphone ou votre tablette via un navigateur web.
Si une valeur limite définie est dépassée, vous recevez immédiatement une alarme par e-mail.