Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Identification

Identification dans l'environnement industriel à l'aide de la technologie RFID et de lecteurs de codes à barres

Identification

Avec les systèmes d'identification industriels, vous garantissez dans une production automatisée que les bonnes pièces arrivent dans la quantité correcte, au bon moment et au bon endroit – p. ex. dans le suivi des éléments actifs, le contrôle de la production ou l'intralogistique. Les systèmes garantissent la qualité et vous aident à réduire les coûts.

Lorsque vous souhaitez identifier de façon fiable un objet dans la production afin de contrôler le flux de matières, il requiert un support de données. Il peut s'agir p. ex. d'une étiquette RFID ou à code à barres, ou d'un code à barres imprimé.

Lorsque l'objet se déplace avec le support de données à travers la fabrication, un appareil approprié est capable de lire (p. ex. un numéro de série) à partir du support de données dans tous les endroits où l'objet doit être identifié. Ces données sont transmises à une unité d'exploitation, qui les transmet à son tour à un API, un PC ou un niveau informatique hiérarchiquement supérieur. Les données peuvent ensuite être utilisées pour une prise de décisions concernant la production ou la qualité.

Vous disposez fondamentalement de deux technologies pour l'identification d'objets : RFID, l'identification par radiofréquence, qui fonctionne avec les ondes radioélectriques, et les lecteurs de codes à barres, qui enregistrent des images et les analysent à l'aide d'un logiciel.

Technologies d'identification

RFID

Il existe des systèmes RFID pour l'ultra-haute fréquence (UHF), la haute fréquence (HF) et la basse fréquence (BF). Il sont constitués typiquement de trois composants : le support de données (pour le stockage des données), la tête de lecture/écriture ou l'antenne (pour la transmission des données) et l'unité d'exploitation (pour la communication des données).

  • L'UHF permet la communication avec des supports de données à une distance allant jusqu'à 6 m et la lecture simultanée de plusieurs supports de données (multitagging).

  • La HF permet, en raison de la vitesse élevée, la traçabilité de pièces dans la zone proche jusqu'à 400 mm. Il existe des supports de données avec les caractéristiques les plus diverses (p. ex. pour la haute température, avec une mémoire importante et pour le montage sur le métal).

  • Les supports de données du domaine BF sont particulièrement adaptés aux conditions difficiles qui règnent par exemple dans l'environnement métallique. C'est la raison pour laquelle ils sont utilisés pour l'identification d'outils.

Lecteurs de codes à barres

Les lecteurs de codes à barres lisent les codes 1D et 2D. Leur portée varie de quelques millimètres à plusieurs mètres.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77