Vérifier le montage d'une courroie d'entraînement
Caméras industrielles BVS
Les caméras industrielles rapides et fiables de Balluff sont synonymes d'excellents résultats de contrôle pour l'assurance qualité. Dans le domaine des électroménagers, elles contrôlent par exemple si la courroie d'entraînement de la machine à laver a été montée correctement. Elles peuvent également lire les codes-barres et DataMatrix, qui permettent d'identifier chaque pièce dans l'appareil électroménager. Grâce à leur interface utilisateur conviviale et à leurs interfaces de données standardisées, les caméras sont également faciles à intégrer dans les systèmes de convoyage, où elles permettent un contrôle en ligne à 100 % des pièces et des sous-ensembles.
Les particularités
- facile à configurer et à utiliser
- boîtier robuste
- images d'une grande netteté
- traitement rapide des données
- idéal pour l'automatisation grâce aux interfaces de données standardisées et aux raccords d'objectif à monture C
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances