Transporter des données à tous les niveaux
Modules réseau pour Ethernet/IP
Une production toujours plus rapide, plus flexible, plus efficace et plus évolutive nécessite une communication sans faille, du capteur à Internet. Cela entraîne une augmentation du volume de données au sein des processus de fabrication. Il faut des composants qui mettent ces informations à disposition - et une infrastructure qui les transporte à tous les niveaux. C'est précisément pour cela que nos modules de réseau sont parfaitement adaptés.
Les particularités
- Courant de sortie de 4 A sur certains ports pour faire fonctionner simultanément le moteur du convoyeur et les butées électriques.
- Gain de temps et de coûts grâce à une installation rapide et une intégration simple
- Serveur web intégré pour la configuration et l'affichage des informations sur les modules
- Remplacement facile du module grâce à l'innovant Address-Plug
- Ecran lisible
*autres interfaces Ethernet sur demande
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure electronics industry
-
Industry brochure white goods – household appliances