Surveiller avec flexibilité tous les systèmes de production
Capteur de surveillance conditionnelle BCM
Les arrêts imprévus et les perturbations du processus de production sont ennuyeux et coûteux. Avec notre capteur de surveillance conditionnelle multifonctionnel BCM, nous soutenons le fonctionnement efficace et sans panne de votre installation et augmentons l'efficacité globale de l'installation (OEE). Le capteur vous fournit des données d'état que vous pouvez utiliser pour automatiser les inspections. Il détecte différentes grandeurs physiques comme les vibrations, la température, l'humidité et la pression ambiante, les traite et transmet les données à un système supérieur via IO-Link. Il peut également détecter et communiquer son propre état.
Les particularités
- différentes grandeurs de mesure dans un seul appareil
- électronique d'évaluation intégrée avec prétraitement configurable des données
- événements et affichages d'état configurables
- rapide à raccorder et facile à intégrer via IO-Link
- forme compacte pour les espaces restreints
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances