Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Surveillance des états dans les installations de soudage

Surveillance des états dans les installations de soudage

Nos capteurs et câbles résistant à la soudure garantissent la sécurité du processus pour les environnements de soudage, si bien que vous pouvez surveiller de façon fiable les états des bornes. Ceci est particulièrement intéressant lorsque les dispositifs de protection pour les capteurs ne sont pas possibles ou ne doivent pas être utilisés. Pour l'environnement direct de pinces de soudage ou d'électrodes, nous fournissons aussi des capteurs inductifs insensibles aux champs de soudage.

Les particularités

  • Grande sécurité de fonctionnement grâce à un boîtier en acier robuste
  • Longévité extrême grâce à un revêtement spécial en PTFE
  • Parfaitement adaptés aux applications avec objets changeants (acier, aluminium, laiton, cuivre)
  • Installation et intégration simples grâce à des formes compactes

Downloads

  • Industry brochure automotive

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77