- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Sciences de la vie
- Industrie des semi-conducteurs
- Technique d'entraînement électrique
- Industrie du plastique
- Travail des métaux
- Machines de travail mobiles
- Révolution dans l'automatisation de la production de batteries : assurer une efficacité et une qualité maximales
- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Production d'énergie
- Fluidique
- Automatisation de l'intralogistique : améliorer l'efficacité et le débit
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Industrie du pneumatique
- Technique de circulation
Appareils électroménagers
Produire des appareils électroménagers de manière fiable et efficace
De l'usinage des métaux à l'assemblage en passant par l'intralogistique : avec un large éventail de solutions, Balluff vous soutient dans la production sans erreur et efficace de produits électroménagers.
Certains des thèmes importants dans ce domaine, par ex. la traçabilité par RFID ou la technique de manipulation et de montage, nous occupent déjà quotidiennement depuis des décennies. Mais nous nous penchons également de manière intensive sur les exigences plus récentes en matière de production, telles que la surveillance des conditions ou l'IIoT, et pouvons vous proposer des solutions innovantes pour optimiser votre processus de fabrication.
Travail des métaux et technique de formage: Des critères objectifs pour les normes de demain
Les presses mécaniques sont devenues incontournables dans l'usinage des métaux par déformation. Les outils et les moules utilisés, particulièrement précis et de grande qualité, sont généralement conçus pour un grand nombre de pièces. Ici, personne ne peut littéralement se permettre de longs temps d'arrêt, car chaque retard de production vous coûte du temps et de l'argent, d'autant plus si vous devez également remplacer des actifs endommagés. Vous pouvez vous fier aux solutions de capteurs de Balluff : elles saisissent toujours la position exacte de la presse pendant les processus d'usinage, détectent immédiatement les dysfonctionnements et évitent les dommages consécutifs, car la presse s'arrête immédiatement d'elle-même en cas d'urgence.
Traçabilité et intralogistique: Un rythme soutenu, une grande transparence - une qualité élevée
Gérer les stocks et les mouvements de matériel en continu tout en évitant les erreurs de manière fiable est un défi pour les entreprises dans presque tous les secteurs. Grâce aux processus automatisés, vous parvenez à stocker et à déstocker même de grandes quantités - en moins de temps et avec une plus grande précision. Il n'est donc pas étonnant que les systèmes de navettes dynamiques et les transstockeurs remplacent de plus en plus le travail de stockage manuel. Un autre facteur d'efficacité accrue est une grande transparence des processus. La traçabilité de toutes les étapes du processus - de l'approvisionnement en matières premières à la consommation et à l'élimination, en passant par la production - est d'autant plus importante. Balluff vous propose pour cela, outre des solutions fiables pour l'intralogistique, des solutions d'identification très précises avec des possibilités de contrôle commandées par logiciel.
Assemblage, robotique et temps d'arrêt: Les données en mouvement, les processus en vue, la production sous contrôle
Que vous souhaitiez regrouper des signaux, saisir et suivre des données de votre processus de montage ou afficher des états de fonctionnement : Balluff vous aide à maîtriser sans peine toutes ces tâches dans votre montage.
Pour répondre à vos exigences de production élevées, vous utilisez déjà aujourd'hui une large palette de méthodes d'assemblage, des postes de travail manuels aux lignes de production hautement automatisées, dans lesquelles la robotique est utilisée. Dans le domaine innovant de la robotique, nous vous aidons également à maximiser l'efficacité et à garantir une qualité de produit élevée - avec des solutions qui remplacent par exemple les câblages coûteux, permettent des changements d'outils rapides et facilitent l'interaction entre l'homme et la machine.
Pour éviter les erreurs dans les processus complexes de votre production, nous vous proposons des produits à intégrer dans vos applications d'épreuves d'erreurs. Ils permettent également un contrôle de qualité continu, ce qui augmente l'efficacité globale de l'installation (OEE).
Production intelligente et surveillance des conditions: Flexible, intelligent et sans contrainte
Avec des systèmes de surveillance des processus et de l'état, constitués de composants intelligents, Balluff contribue au fonctionnement efficace et sans panne des machines et des installations dans l'industrie.
Ainsi, par exemple, les capteurs peuvent éviter des arrêts imprévus en détectant et en surveillant de manière fiable le niveau de remplissage, la température ou la pression, en fournissant des données sur l'état de l'installation et en vous permettant ainsi une maintenance préventive. Vous détectez plus rapidement les changements tels que l'usure ou même les dysfonctionnements de certains composants et pouvez mieux coordonner leur entretien. Les capteurs Balluff peuvent surveiller de manière automatisée les valeurs limites fixées pour les moyens de production et vous informer si elles ne sont pas atteintes - ou commander directement les moyens supplémentaires. Cela remplace les contrôles manuels et augmente l'efficacité globale de l'installation (OEE).
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances