- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation
- Emboutissage : Minimiser les temps d'indisponibilité et de préparation, et garantir l'évacuation
- Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage
Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage
En raison de la tendance à la construction légère, la technologie d'assemblage est devenue un domaine d'innovations constantes. En plus des aciers conventionnels, on utilise de plus en plus de métaux légers comme l'aluminium, les aciers à haute résistance et les composites fibreux. De nouvelles techniques d'assemblage sont utilisées pour assembler les différents matériaux en toute sécurité.
Rivetage, clinchage, vissage, collage : La technologie du collage, notamment, remplace de plus en plus d'autres technologies d'assemblage. Aujourd'hui, une voiture moderne comporte, entre autres, environ 15 à 18 kilogrammes d'adhésif. Les pare-brises et lunettes arrière collés ne sont pas rares. Mais les points faibles apparaissant dans le cadre du collage impliquent aussi un risque en terme de sécurité – c'est pourquoi cette technologie exige la plus grande précision. Une confusion dans l'adhésif utilisé peut également avoir de graves conséquences et entraîner des campagnes de rappel.