- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Pressage à chaud : garantir une qualité maximale
L'ébauche de pneu est vulcanisée dans la presse à chaud, où elle reçoit sa forme et son profil final. Dans ce processus, des pressions allant jusqu'à 22 bar et des températures de 165 à 200 degrés Celsius sont tout à fait normales. Les systèmes de mesure de position Balluff de haute précision et robustes garantissent la meilleure qualité des pneus, même dans ces conditions. Pour une identification et une traçabilité fiables tout au long du cycle de production, vous pouvez choisir entre des lecteurs de codes manuels et des systèmes RFID automatisés.