Concepts de commande modulaires avec l'IO-Link
L'IO-Link – l'USB pour l'automatisation industrielle
L'interface universelle IO-Link avec son propre protocole et le module IO-Link Master révolutionnent l'automatisation industrielle de la même manière que l'interface USB a révolutionné le monde informatique. Tout comme n'importe quel périphérique USB peut être connecté à n'importe quel port USB, n'importe quel périphérique IO-Link peut être utilisé avec n'importe quel module IO-Link Master : L'IO-Link, tout comme l'USB, est de ce fait une interface normalisée pour tous les appareils, avec une installation simple et une pleine fonctionnalité. Cela fait du standard de communication avec son protocole IO-Link une technologie clé pour la production en réseau et intelligente, ainsi qu'un élément important pour l'industrie de l'avenir.
Du câblage parallèle au protocole de bus de terrain
Le remplacement du câblage parallèle par l'utilisation de bus de terrain a constitué un grand pas en avant pour l'automatisation industrielle. En effet, le protocole de bus de terrain l'a emporté avec succès sur les coûts d'installation considérables, impliquant de coûteux câbles de cuivre. Cela a permet de réduire nettement les coûts. D'une part, l'utilisation du bus de terrain nécessite moins de temps, étant donné qu'un unique câble de bus remplace de nombreux faisceaux de câbles et réduit ainsi le nombre de conducteurs à câbler. Cela permet d'économiser en plus du matériel et de l'espace. D'autre part, le câble de bus relie les composants de différents niveaux et permet la réalisation d'une installation sans armoire électrique.
Pièges du protocole de bus de terrain
Cependant, les câbles de bus de terrain ne sont pas non plus sans poser de problèmes, même si leur protocole n'est plus électrique et si les dépenses de câblage sont considérablement réduites. Les câbles de bus de terrain disposent d'un niveau de signal faible, sont sensibles aux parasites, peu souples et coûteux en raison du blindage.
L'IO-Link : simple et flexible
Grâce à l'interface IO-Link, les points faibles du protocole de bus de terrain appartiennent au passé. Un système IO-Link comprend un module IO-Link Master et un ou plusieurs appareils IO-Link, c'est-à-dire des capteurs et/ou des actionneurs. Le module IO-Link Master est l'interface avec le système de commande (automate) et prend en charge la communication avec les appareils IO-Link raccordés. L'interface utilise des câbles industriels standard non blindés, à trois ou à quatre fils. Ils sont ultraflexibles et adaptés pour de nombreux cycles de pliage. Trois fils servent de façon standard à la communication entre les appareils et le module IO-Link Master, et fournissent également la tension d'alimentation. Ces fils sont faciles à relier, extrêmement économiques et leur raccordement est normalisé au moyen de connecteurs M5, M8 ou M12.
L'IO-Link : universelle et intelligente
Grâce au protocole IO-Link universel, vous pouvez recourir à un standard établi pour intégrer de manière simple et intelligente les appareils les plus divers. La surveillance du processus, le paramétrage et l'analyse des erreurs des appareils IO-Link ont désormais lieu dans le système de commande. Balluff IO-Link vous garantit ainsi des concepts de commande extrêmement flexibles et la communication des appareils à différents niveaux. Grâce à sa polyvalence, sa simplicité et sa performance, l'IO-Link peut être décrit comme l'interface universelle – l'USB de l'automatisation.
Configuration parallèle de différents appareils
L'accès direct à tous les appareils IO-Link présents dans le réseau via UDP (User Datagram Protocol) permet la configuration parallèle de différents appareils dans le même réseau. La fonction multifenêtre du logiciel Device Manager permet de configurer et diagnostiquer simultanément plusieurs appareils. Le test E/S de l'installation, réalisable au moyen du logiciel, ainsi que les paramétrages sans API, permettent une mise en service nettement plus rapide de l'installation. Parallèlement à la communication de l'API, les données de processus, de paramétrage et de diagnostic peuvent être transportées sans influencer le cycle de production. Cette communication est réalisée de bout en bout, avec tous les appareils IO-Link présents dans le réseau. Le Device Manager IO-Link est utilisable avec tous les modules Master Profinet et Ethernet/IP de Balluff.
Nous parlons IO-Link
La vaste gamme IO-Link de Balluff comprend des capteurs de différents principes fonctionnels ainsi qu'un large éventail inégalé de composants de gestion de réseau et de connectique. Ainsi, Balluff IO-Link prend en charge tous les protocoles de bus de terrain courants : Avec les systèmes de bus de terrain tels que Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link et EtherCAT, nous parlons IO-Link dans tous les domaines – pour une mise en service rapide, des processus optimaux, une connectivité élevée ainsi qu'une sécurité de planification avec en même temps une flexibilité élevée pour les concepts de commande souhaités. Nos solutions IO-Link sont parfaitement adaptées à vos exigences.
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas