BTL2067
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs profilés
Code typographique:
BTL7-V50T-M0350-P-C003
disponible sur demande
- Forme
- Série Profil
- Fixation
- Brides de fixation
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé
- Capteur de position, nombre max.
- 6
- Raccordement
- Connecteur, M8x1, 4-polaire
- Connexion 1
- M8x1, 4-pôles
- Connexion 2
- M12x1, 4-pôles, D-codé
- Connexion 3
- M12x1, 4-pôles, D-codé
- Interface
- Profinet Profil codeur V4.1
- Plage de mesure
- 350 mm
- Fréquence de mesure max.
- 710 Hz
- Écart de linéarité max.
- ±30 µm
- Fidélité de répétition
- ≤ ± 5 µm (± 2,5 µm typique)
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03