BCC0A88
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100-CNX0
disponible sur demande
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
- Câble
- PUR noir, 10 m
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -40...120 °C
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K, Jusqu'à 70 °C/IP67 à 120 °C
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11