Mesure
Mesure sans contact, de manière linéaire et rotative, de déplacements, distances, positions, angles et pressions
La mesure de déplacements, de distances, de positions, d'angles et de pressions sont des tâches courantes dans le domaine de l'automatisation. Les principes de mesure sont aussi divers que le sont ces tâches. Nous vous montrons des applications et des solutions possibles, qui reposent sur les technologies magnétostrictives, à codage magnétique, inductives et optoélectroniques.
Exemples d'applications
Les systèmes de mesure de déplacement magnétostrictifs vous aident pour la surveillance du mouvement de fermeture des plaques de moule au sein d'une machine d'injection de plastique. Une fermeture précautionneuse du moule réduit l'usure et prolonge la durée de vie du moule.
A l'aide d'appareils de mesure optoélectroniques, vous déterminez la taille et la position des objets dans le flux de matières d'installations de fabrication. Ni l'état de la surface, ni la couleur des objets à détecter n'influence la qualité de la mesure.
Technologies de capteurs
Chaque technologie de produit se concentre sur un champ d'applications particulier :
Le principe magnétostrictif permet la mesure simultanée de plusieurs positions et l'utilisation dans des conditions environnementales difficiles.
Le principe à codage magnétique permet une précision maximale et une mesure en temps réel.
Le principe inductif permet l'intégration dans un espace de montage extrêmement limité et est adapté pour les petites distances.
Le principe optoélectronique convainc par une portée flexible ainsi que par une détection des objets indépendante de la couleur et de la surface.
Les interfaces de capteur telles que 0…10 V ou 4…20 mA analogique, IO-Link et Ethernet sont à la pointe de la technique
Aperçu des thèmes
-
Mesure de distance – l'une des tâches les plus fréquentes des capteurs
-
Mesure de position linéaire – positionnement d'objets sur un axe
-
Mesure de position rotative – saisie de la vitesse de rotation et de la position
-
Mesure de pression et de niveau – surveillance de l'état de liquides, gaz et matières solides