Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Entreprise
Service et support

Surveiller les niveaux de remplissage dans les réservoirs de stockage

Capteurs de pression BSP et capteurs capacitifs BCS

Surveiller les niveaux de remplissage dans les réservoirs de stockage

Pour une production optimale, les réservoirs de stockage doivent toujours être suffisamment remplis, mais ils ne doivent pas non plus déborder. Pour cela, il faut une surveillance précise, même en cas de formation de mousse, de réservoirs de stockage difficilement accessibles et de fluides hétérogènes. Les capteurs de pression, les capteurs capacitifs ou une combinaison correspondante de Balluff constituent ici une solution fiable. Pour une efficacité supplémentaire, ils peuvent être connectés au niveau informatique : Les capteurs communiquent le niveau de remplissage au module de bus de terrain via leur interface IO-Link. Via le protocole Ethernet TCP/IP, on accède au maître du réseau pour transmettre les données.

Les particularités

  • représentation des niveaux de remplissage via un tableau de bord facile à créer
  • possibilité de commander automatiquement des moyens de production supplémentaires

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990