Surveiller la vitesse de rotation du rotor
Nos capteurs inductifs BES détectent la vitesse du rotor de vos éoliennes. Extrêmement fiable et à des températures allant jusqu'à -40°C. Deux capteurs inductifs alignés avec le disque de verrouillage suffisent pour détecter à la fois la vitesse et le sens de rotation du rotor. De cette manière, Balluff protège de manière fiable votre système contre la survitesse.
Les caractéristiques spéciales
- Distance de détection élevée
- Gamme de température étendue
- Détection sans contact
- Insensible à la contamination