Surveiller dynamiquement les forces de compression
Capteurs de pression BSP
Nos capteurs de pression compacts BSP constituent une solution robuste et économique pour déterminer et surveiller de manière dynamique les forces de compression exercées par les presses hydrauliques. Grâce au boîtier pivotant et à la programmation simple et conforme à la norme VDMA, vous pouvez monter les capteurs de manière flexible et les utiliser confortablement. L'écran LED lumineux vous permet de saisir rapidement et de manière fiable la pression actuelle du système.
Les particularités
- résistant à la pression de -1 à 600 bar
- raccord process G¼", G½", R¼", NPT¼"
- affleurant en G½" et raccord TriClamp 1,5
- sorties commutables (analogique, numérique, IO-Link)
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances