Service et support

Sécurité de positionnement des électrodes

Sécurité de positionnement des électrodes

Améliorez la qualité du processus grâce un positionnement fiable. Nos capteurs inductifs BES savent convaincre notamment dans l'environnement difficile de l'industrie de l'acier. Résistant aux soudures et insensible aux champs magnétiques, la technologie éprouvée garantit de façon extrêmement durable la position correcte de l'électrode sur le four à arc.

Les particularités

  • Sans usure, puisque fonctionnant sans contact
  • Disponibles dans les formats Ø 3 mm jusqu'aux dimensions parallélépipèdiques de 80 × 80 mm

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990