Saisie en un coup d'œil du déroulement de la vulcanisation
Souhaitez-vous connaître à tout moment l'état actuel du processus de vulcanisation ? Ce n'est pas un problème avec la colonne de signalisation à LED SmartLight. Leur spectre de couleurs est personnalisable et peut être modifié à la volée. Tous les signaux des capteurs sont collectés via un module Master IO-Link, qui commande la colonne de signalisation. De cette façon, vous pouvez voir en un coup d'œil quand la vulcanisation sera terminée et les étapes de traitement suivantes peuvent être lancées sans perte de temps.
Les particularités
- Soyez informés à tout moment sur les déroulements et les tendances
- Spectre de couleurs varié, personnalisable
- Affichage commutable en cours de fonctionnement, sans transformation mécanique – grâce à l'IO-Link
Downloads
-
Industry brochure tire industry