Remplissage fiable de liquides à l'aide de capteurs à ultrasons
Pour pouvoir remplir des liquides, tels que de la bière, du jus ou d'autres boissons, dans des récipients, il faut d'abord détecter le récipient. Le capteur à ultrasons BUS Balluff avec boîtier en acier inoxydable détecte par le dessus la présence du récipient. Ce n'est qu'ensuite que le produit est rempli. La membrane en PTFE résistant aux produits chimiques offre une protection contre les produits agressifs.