Service et support

Pour une sécurité maximale lors du contrôle des poches de coulée

Pour une sécurité maximale lors du contrôle des poches de coulée

Le mouvement de la poche de coulée requiert une sécurité de fonctionnement maximale. Pour des raisons de sécurité, tout parle en faveur d'une redondance multiple des systèmes qui y sont utilisés. Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL à redondance multiple, jusqu'à trois systèmes de mesure de position indépendants logés dans un unique boîtier créent toutes les conditions pour un fonctionnement fiable de votre installation de coulée continue.

Les particularités

  • Double ou triple redondance
  • Possibilités de différentes interfaces
  • Classe de protection IP67

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990