Parfaitement intégrables dans les pinces et les chariots
Notre capteur magnétique intelligent vous permet de définir et d'interroger jusqu'à huit points d'action dans la plage de travail du capteur, en particulier pour les préhenseurs où l'espace de montage est extrêmement précieux. Cette solution numérique vous permet de régler l'hystérésis individuellement pour chaque point d'action. Cela permet ainsi de détecter, par exemple dans une pince, jusqu'à huit tailles d'objet différentes, ce qui rend inutile l'utilisation de plusieurs capteurs conventionnels. Pour vous, cela signifie nettement plus de confort, une flexibilité supérieure et une économie de coûts.
Les particularités
- Surcourse extrêmement grande de 60 mm
- Longueur de la tête de capteur de 20 mm, avec électronique déportée – l'idéal pour les applications compactes
- Apprentissage à distance de jusqu'à 8 points d'action via l'IO-Link
- IO-Link PNP NO
- Capteurs M12 et M8 avec câble et connecteur, capteurs M8 avec câble de 2 m disponibles
- Plage de température de –25 à +80 °C
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology