Détection des glissières sur les moules de fonderie
Lorsque des pièces en fonte solidifiées sont pressées hors du moule, les glissières du moule de fonderie doivent se trouver en position finale. Pour éviter des réparations coûteuses, on procède souvent à un remplacement préventif des capteurs fonctionnels. Balluff vous propose une solution durable et fiable : des interrupteurs de position mécaniques avec gaine de protection en silicone, résistant à une température allant jusqu'à +180 °C. Vous réduisez ainsi à un minimum les pannes consommatrices de temps. Vous économisez simultanément du temps de préparation et de l'argent.
Les particularités
- Boîtier robuste, compact
- Résistance permanente aux températures jusqu'à +150 °C, pour 10 h/d jusqu'à +180 °C
- Câble haute température 5 m avec gaine de protection en silicone renforcée à la fibre de verre
- Gaine de protection en silicone renforcée à la fibre de verre : résistant aux éclaboussures de soudure et de métal en fusion jusqu'à +1200 °C
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile