Détection des fins de course de vérins pneumatiques
En présence de chaleur, de poussière et de produits agressifs – dans les conditions difficiles de la fonderie, nos capteurs magnétiques vérifient si le robot saisit correctement la pièce. Pour ce faire, ils détectent la position du piston sur le vérin pneumatique. Nos répartiteurs de capteurs IO-Link, petits et légers, sont particulièrement économiques pour transmettre les nombreux signaux de capteurs de la pince au système de commande, ces répartiteurs se contentent de câbles 3 fils non blindés standard ou PTFE résistant à la température.
Les particularités
- Utilisation polyvalente grâce à des formes extrêmement compactes
- Comportement de commutation très précis, fiable
- Economiques – avec l'IO-Link : relier au lieu de câbler
- Disponibilité maximale de la machine grâce à un remplacement des capteurs et une mise en service rapides
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile