Service et support

Détection de position sur bandes transporteuses à l'aide de capteurs optoélectroniques

Détection de position sur bandes transporteuses à l'aide de capteurs optoélectroniques

Pour que le flux du processus se déroule sans problème pendant le transport, par exemple, de morceaux de viande pendant la production de saucisses, les morceaux doivent être parfaitement positionnés. De plus, les morceaux manquants doivent être détectés de façon fiable. Chez Balluff, vous trouverez une large gamme de capteurs optoélectroniques en acier inoxydable qui sont parfaitement adaptés à cette application. Les capteurs IP69K certifiés Ecolab sont extrêmement robustes, faciles à installer et peuvent être nettoyés avec tous les procédés courants, même dans un environnement sous pression de pulvérisation.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990