Service et support

Contrôle du produit d'étanchéité sur les jointures difficiles

Contrôle du produit d'étanchéité sur les jointures difficiles

Contrôlez au niveau des jointures délicates à l'aide du capteur Vision BVS-E Universal, si le joint s'étend sur toute la longueur de la jointure. Profitez aussi de son extraordinaire flexibilité pour d'autres contrôles qualité exigeants : pour le contrôle des contours, des niveaux de gris ou de la largeur. Grâce à un éclairage annulaire à LED, vous profitez, de plus, d'un éclairage sans ombres, d'une très grande luminosité. Ceci rend votre contrôle encore plus fiable.

Les particularités

  • Contrôle qualité fiable et ultra-performant – sans inspection manuelle
  • Minimise les temps d'indisponibilité et le rebut
  • Facilement configurable via un logiciel PC avec un langage de programmation simple
  • Visualisation simple des résultats du contrôle via un moniteur de processus optionnel

Downloads

  • Balluff dans l‘industrie automobile

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990