Contrôle des positions d'ouverture de fours de fusion
Avec nos capteurs d'inclinaison, vous contrôlez à tout moment, de façon fiable, la protection des fours de fusion : aussi bien lors du remplissage des fours avec la matière brute que lors du déversement de la masse fondue. A l'aide d'un principe de mesure absolu et sans contact, les capteurs d'inclinaison mesurent directement l'angle de pièces mobiles et garantissent leur position correcte. Les capteurs se distinguent par un montage simple et une précision élevée. En leur adjoignant un appareil de commutation analogique, vous pouvez aussi paramétrer des points de commutation.
Les particularités
- Positionnement à volonté grâce à la fonction de centrage (étalonnage)
- Grande plage angulaire de ± 90°
- Réglage précis des processus grâce à une précision élevée de 0,8°
- Pour les conditions difficiles, plage de température étendue de –20…+85 °C
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile