Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Entreprise
Service et support

Analyser les échantillons

Analyser les échantillons

Dans les laboratoires de diagnostic, les échantillons sont examinés en grande quantité à l'aide de caméras entièrement automatisées. Il en résulte un débit rapide et fiable. Pendant l'analyse de l'échantillon, les résultats de la centrifugation sont évalués optiquement, par exemple sur la base de la couleur des composants sanguins tels que le plasma sanguin et les globules rouges. Nos caméras industrielles détectent même les plus petites différences de couleur. En outre, ils détectent et vérifient la bonne position des bouchons.

Les caractéristiques spéciales

  • détecter de manière fiable les plus petites différences de couleur
  • détecter avec précision les différents composants sanguins grâce à une haute résolution de la caméra
  • adaptation personnalisée grâce à un design modulaire

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990