- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
- Cabezal de sensor capacitivo con amplio rango de detección
- Sensores ultrasónicos: químicamente resistentes, sin contacto y precisos incluso bajo presión
- Sensores magnetoestrictivos de posición lineal para monitorear niveles en contenedores no magnéticos
- Sensores de nivel BTL para mantener los más altos estándares de higiene
- Sensores de presión hidrostática para detectar el nivel en tanques de almacenamiento
Sensores ultrasónicos: químicamente resistentes, sin contacto y precisos incluso bajo presión
Los sensores ultrasónicos BUS M30E2 de Balluff son químicamente resistentes y proporcionan una medición de nivel precisa y sin contacto. Además, lo hacen bajo presiones normales o en tanques y contenedores de hasta 6 bar de presión. La instalación hermética a presión en un tanque es simple usando una conexión de proceso G1. Otra ventaja: la combinación de salidas analógicas y de conmutación permite la medición de nivel simultánea y la protección contra desbordamiento.
Características
- Membrana de PTFE para protección contra medios agresivos.
- Medición sin contacto
- Ango de operación de 1.3 m, rango máximo de 5 m
- Se puede usar en recipientes para llenar desde arriba o recipientes con agitadores gracias a los filtros de software
- Carcasa de acero inoxidable de alta calidad para uso en la industria alimentaria.
- Conexión de proceso G1
- Salidas de conmutación y analógicas en un sensor o versión con 2 salidas de conmutación PNP
- Se puede ajustar fácilmente a través de una pantalla digital
- Grado de protección IP67