Kit de herramientas de monitorización del estado
Monitorización del estado de las máquinas e instalaciones existentes con el kit de herramientas de monitorización del estado
Con el kit de herramientas de Condition Monitoring de Balluff puede averías imprevistas y tiempos de inactividad de las máquinas, ahorrándole tantolo que le ahorra costes y esfuerzos de reparación. Nuestros sistemas de supervisión y sensores detectan los problemas y las necesidades de mantenimiento de las máquinas e instalaciones en una fase temprana, que se recogen y procesan mediante un sistema integral.
Moderno control de estado puede hacerlo, porque incluso los pequeños cambios se detectan de forma rápida y fiable. Nuestro CMTK facilita la adaptación de sus instalaciones existentes con una excelente relación coste-beneficio. Manténgase informado sobre el estado de sus máquinas en todo momento y permita la planificación de las reparaciones y la realización del mantenimiento preventivo.
Componentes de la solución CMTK
Con el CMTK se obtiene un solución de monitorización de la condición para supervisar máquinas, sistemas y procesos con respecto a la temperatura con respecto a la temperatura, las vibraciones, la presión, etc. 1.
1. la caja de herramientas
El conjunto de herramientas consiste en Unidad base (hardware) con software integrado para la recogida y evaluación automatizada de los datos de los sensores. Balluff ofrece una amplia gama de sensores IO-Link para registrar estos datos de los sensores, así como todos los cables y fuentes de alimentación asociados. Balluff le ofrece todo lo que necesita para la monitorización del estado de las máquinas de una sola mano.
2. Sensores IO-Link
Si ya utiliza sensores de otros fabricantes, pueden seguir conectándose a la unidad base. Hasta cuatro sensores IO-Link pueden conectarse por unidad base, independientemente del fabricante. La Unidad Base tampoco requiere una conexión con el sistema de control de la máquina. Esto significa que sus sistemas actuales no tienen que ser adaptados, sino sólo complementados: sus estructuras y procesos actuales permanecen intactos.
Las posibilidades de aplicación de la CMTK son, pues, prácticamente ilimitadas.
Ventajas de la monitorización de estado integrada
Planificar la fiabilidad de su operación
Si las máquinas tienen que ser revisadas de repente, esto puede provocar paradas de máquinas, paradas de producción y retrasos en las entregas, que siempre van asociados a costes elevados. Para evitar este problema y aumentar su aumentar la fiabilidad de su proceso en Balluff hemos desarrollado el kit de herramientas de monitorización del estado. Le ayudamos a garantizar el correcto funcionamiento de las máquinas, a detectar irregularidades y a planificar el mantenimiento de las mismas para garantizar un proceso de producción sin problemas.
Puesta en marcha e instalación: puesta en marcha del sistema y visualización de los datos
El kit de herramientas puede configurarse en pocos minutos, y el funcionamiento posterior del sistema también es intuitivo y factible sin necesidad de conocimientos previos ni habilidades técnicas.
El sistema se puede acoplar fácilmente a su máquina existente, ya que se puede instalar de forma totalmente independiente de la nube y del control de la máquina.
Si desea utilizar los datos en la nube o en su propia base de datos, también es posible proporcionar los datos a través del protocolo MQTT. Además, se adapta de forma versátil a las necesidades individuales mediante el uso de la tecnología Docker.
Adquisición de datos flexible a través de IO-Link
El flexible sistema de monitorización de la condición permite la conexión de todo tipo de sensores aptos para IO-Link. Desde sensores de vibración hasta sensores de temperatura o de presión, todo puede conectarse a la unidad base, aunque el fabricante sea diferente. Además, la conexión no se limita a un sensor, sino que se pueden conectar hasta cuatro sensores a la unidad base. Esto permite, por un lado, una adquisición de datos flexible y, por otro, una adquisición de datos extremadamente precisa, ya que un gran número de sensores puede medir los datos de Condition Monitoring.
Evaluación de datos fiable con supervisión a distancia
El software ya instalado en la unidad base se utiliza para establecer y supervisar los valores de los umbrales. Puede configurarlos individualmente, en función de los requisitos específicos de cada máquina. Los valores guía definidos actúan como umbrales: si se superan, se emite un mensaje de advertencia. De este modo, podrá asegurarse de que su producción se desarrolle siempre según lo previsto.
Con la monitorización, no estás atado a ningún lugar. El kit de herramientas de Condition Monitoring le permite control de estado independiente de la ubicación a distancia mediante la integración en la red. Esto significa que se puede acceder a los datos registrados de sus máquinas desde cualquier lugar y en cualquier momento.
El CMTK es adecuado para una variedad de aplicaciones
Control de la temperatura de las máquinas industriales
Nuestros sensores de temperatura detectan la temperatura de contacto en componentes importantes, como husillos, rodamientos o motores, para poder mantener la temperatura adecuada de las máquinas. A través del software CMTK, la información obtenida puede utilizarse para la control de la temperatura se puede llamar en cualquier momento y controlar el estado de la máquina mediante valores característicos.
Control de las vibraciones de sus máquinas y sistemas
Las vibraciones u oscilaciones excesivas pueden ser detectadas de forma fiable y a tiempo por nuestro kit de herramientas de Condition Monitoring. Por ejemplo, los motores eléctricos, los ventiladores y las máquinas-herramienta se pueden supervisar con nuestro control de las vibraciones vigilarlos.
Monitorización de motores: monitorización fiable de motores eléctricos
Descubra la solución integral de Balluff para controlar su motores eléctricos. Evite los tiempos de inactividad no deseados ni planificados utilizando el kit de herramientas de Condition Monitoring para supervisar los motores de forma fiable y obtener información sobre su estado en cualquier momento.
Supervisión de las bombas para garantizar la fiabilidad del funcionamiento
Para garantizar que todas sus bombas, válvulas y tanques funcionan como se desea y que usted está informado las 24 horas del día sobre las desviaciones de los valores de control definidos, la implementación de nuestra solución CMTK tiene sentido en todos los casos. El kit de herramientas de Condition Monitoring le ayuda a control de bombas para aumentar la seguridad operativa y ahorrar costes.
Control fiable de sus ventiladores y sistemas de aire
Supervise sus ventiladores y sistemas de escape con la solución de Balluff para control de los ventiladores. Con la ayuda del kit de herramientas de Condition Monitoring, se pueden registrar diversas variables medidas, como la presión y las vibraciones, y detectar las desviaciones de los valores definidos para poder realizar el mantenimiento de sus máquinas en una fase temprana y evitar averías.
Vigilar las unidades hidráulicas
Las unidades de potencia hidráulica son componentes centrales de todo sistema de producción y, por tanto, cada fallo de la máquina se asociaría con altos costes debido a las paradas de producción. Con el kit de herramientas de monitorización de condiciones puede evitarlo fácilmente y controlar su sistemas hidráulicos sistemas hidráulicos.
¿Cuánto cuesta el Condition Monitoring Toolkit?
El componente central de todo sistema CMTK es la unidad base con software integrado.
Además, están los sensores que ha elegido y un paquete de accesorios con todos los cables necesarios.
Unidad de base |
Sensores IO-Link |
Accesorios |
---|---|---|
|
|
|
costes puntuales |
costes puntuales |
costes puntuales |
|
|
|
Zum Condition Monitoring Toolkit | Zur Sensortechnik | Zu den Verbindungsleitungen |
¿Tiene alguna pregunta, petición o sugerencia?
Rellene el siguiente formulario de contacto. Le responderemos inmediatamente.