BTL
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión
Typecode:
BTL7-A/C/E/G-MXXXX K/K8-NEX (MV)
- Forma
- Serie Barra Compact
- Fijación
- Brida Ø18h6 más agujeros
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4305)
- Sensores de posición, número máx.
- 1
- Salida analógica
- Corriente analógica
- Repetibilidad
- ± 10 µm
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...60 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Categoría Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03