Gestión de herramientas digitales
Junto con ILLIG a una aplicación de smartphone para herramientas
Balluff ha desarrollado una aplicación para smartphones junto con el fabricante de máquinas Illig. Esta solución de software interactúa con el hardware RFID de Balluff instalado en la herramienta del cliente para formar la interfaz entre la máquina, la herramienta y el operario. La aplicación permite ver y evaluar los datos del ciclo de vida de los moldes no sólo en la máquina, sino también cómodamente en cualquier otro lugar de la producción, sin necesidad de hardware adicional. Una etiqueta legible de tipo RFID adherida a la herramienta almacena los datos característicos específicos y apoya el ajuste de los parámetros necesarios de la herramienta en la máquina durante el cambio de la misma.
Valor añadido para los clientes/usuarios finales
El uso de la aplicación para smartphones simplifica la gestión de las herramientas digitales. Sólo hay que actualizar los datos una vez. Esto se aplica tanto a los operadores como al propio personal de servicio de Illig. Los datos se ponen a disposición de todos los sistemas conectados, con un intercambio de datos automatizado y simplificado, el procesamiento de datos, el registro y el archivado simplifican los procesos y reducen los errores.
Además, la aplicación para smartphone proporciona al personal de servicio información adicional relevante sobre la máquina, la herramienta y el material necesario antes de que lleguen al lugar para el servicio. Esto puede, por ejemplo, garantizar la disponibilidad oportuna del material y evitar así que la producción se detenga.
El resultado final es que los usuarios de las máquinas y, por tanto, los clientes de Illig Maschinenbau logran una mayor productividad gracias a la aplicación para teléfonos inteligentes, lo que aumenta la eficiencia y ahorra costes para toda la empresa. Esto se consigue sobre todo gracias a la mayor disponibilidad de las herramientas, la conexión en red de todos los datos, la mayor transparencia gracias a la información obtenida adicionalmente, la marcada facilidad de uso y la mayor flexibilidad. Según el fabricante de máquinas, estos son precisamente los temas que ocupan actualmente a sus clientes de diversos sectores.
Detalles del proyecto
Periodo de desarrollo (prueba de concepto, puesta en marcha, implementación):
3 meses
Productos/Tecnologías:
Tecnología RFID HF
Requisitos técnicos:
Interfaces abiertas, lector externo, datos a intervenir y cachear en tiempo real sin WLAN
Bloques de servicios:
Ciberseguridad, diseño y desarrollo de HMI, desarrollo embebido, dispositivos inteligentes, diseño e integración de hardware