Posicionar con precisión los electrodos durante el apilamiento
Cámara industrial BVS
Durante el proceso de apilamiento para la fabricación de la célula de la batería, es crucial que las superficies activas de los electrodos se superpongan. Esto hace que la precisión de posicionamiento de los ánodos, los cátodos y los separadores entre ellos sea un criterio de calidad central. Con la cámara industrial de Balluff puede supervisar el proceso de apilamiento de forma automática y evitar defectos de calidad como consecuencia de un posicionamiento incorrecto. Además, mantiene los tiempos de ciclo bajos gracias al mayor grado de automatización.
Las características especiales
- interfaz fácil de usar
- carcasa robusta
- Interfaces de datos estandarizados
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure battery industry