Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detectar la cinta de empalme durante el cambio de bobina

Sensores de color BFS

Detectar la cinta de empalme durante el cambio de bobina

Para garantizar un cambio de rodillo suave en la alimentación de material, primero deben detectarse de forma fiable los empalmes entre dos rodillos para poder eliminarlos en el siguiente paso. Nuestros sensores de color son ideales para ello: detectan de forma fiable las cintas de empalme incluso a grandes distancias.

Las características especiales

  • una resolución de color muy alta
  • robusto y apto para uso industrial
  • parametrización específica de la aplicación
  • Disponible opcionalmente con interfaz IO-Link
  • disponible con y sin pantalla

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure battery industry