Control e identificación fiable de las plataformas de pintura
Equipe la línea de pintura con los fiables sistemas de RFID (identificación por radiofrecuencia) de Balluff e incorpore la capacidad de dar seguimiento a todos los pasos de su proceso. Toda la información se lee y almacena automáticamente, y las plataformas son guiadas automáticamente a través del proceso de producción. Usted usará portadatos resistentes a temperaturas de hasta +220 °C con grado de protección IP68/69K y, si los combina con antenas con un rango de lectura/escritura de 300 a 400 mm, el resultado será la solución perfecta para el taller de pintura.
Características
- Portadatos resistentes a temperaturas de hasta +220 °C
- Rango de lectura/escritura de 300 a 400 mm
- Uso internacional: Las antenas operan en la frecuencia HF estandarizada internacionalmente de 13.56 MHz
- Soluciones disponibles para áreas Ex, Zona 2
Downloads
-
Balluff en la industria automovilística