Comprobación de la presencia de obleas
Nuestros sensores fotoeléctricos con electrónica separada utilizan una óptica especial con un pequeño punto de luz para detectar la presencia de una oblea o transportador a través de una abertura de visualización. Simplemente enrosque el sensor difuso compatible con vacío con carcasa de acero inoxidable en su cámara de proceso. La cámara se sella y no se necesita pasar cableado.
Las características
- Micro-óptica con pequeño punto de luz
- Robusta carcasa de acero inoxidable con función de sellado
- Para aplicaciones de vacío de hasta 1 × 10–9 mbar
Downloads
-
Industry brochure semiconductor industry