Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia

Escenarios de aplicación del SAMS en la industria

El sistema inteligente de automatización y supervisión SAMS puede aplicarse de muchas maneras.

Indicador digital de posición para los cambios de formato

El indicador digital de posición (DPI) forma parte del Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión (SAMS) y, por tanto, cuenta con un gran número de sofisticados sensores en el producto.

Con el DPI de Balluff, usted puede hacer frente de forma rápida y segura a una gran variedad de productos y a tamaños de lote cada vez más reducidos. Esto se debe a que nuestro indicador de posición le ofrece un ajuste semiautomático del formato con una clara guía para el operador.

Sensor óptico en la producción de neumáticos para automóviles

La producción de neumáticos para automóviles es un entorno comparativamente sucio en el que a menudo es necesaria la limpieza. Durante los procesos de limpieza, existe el riesgo de que los sensores se desajusten accidentalmente.
Con el SAMS, el sensor informa de que se ha desalineado e incluso de cuántos grados. Esto facilita el reposicionamiento correcto del sensor y evita así la producción rechazada (aumento de la OEE). También se puede detectar la contaminación del propio sensor. Esto le indica que el sensor está perdiendo calidad de señal y necesita ser limpiado.

BIC para la transmisión inalámbrica de energía

Los acopladores inductivos se han hecho indispensables en multitud de aplicaciones.

Gracias a la transmisión de datos y energía sin contacto, hace tiempo que han superado a los contactos mecánicos de enchufe y a los anillos rozantes.

Con las funciones inteligentes de los acopladores SAMS, también se puede controlar la temperatura, por ejemplo.

Sensor inductivo en los husillos de las herramientas

En el caso de los husillos de las máquinas-herramienta, en la mayoría de los casos no se dispone de información, o ésta es escasa, sobre el estado actual y las cifras clave del husillo.

Con los sensores SAMS, que detectan el estado de sujeción de la herramienta de mecanizado, se puede leer información adicional en la máquina herramienta, como el número de ciclos de sujeción, la temperatura en el husillo y las vibraciones.

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]